• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord pour chauffe-eau solaire, pièce de raccordement de tuyau en polyéthylène, douille

Raccord pour chauffe-eau solaire, pièce de raccordement de tuyau en polyéthylène, douille
  • Remise sur volume

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Solar Water Heater Fitting, Polyethylene Pipe Joint, Socket from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Material: C3604BD
• Applicable fluids: hot and cold water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SR-840
SR-845
SR-940
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Détails de tuyau en polyéthylène éventuellement applicable

10.49 €

Disponible 6 jours Un seul type pour eau du robinet

10.49 €

Disponible 6 jours Deux types pour eau du robinet

10.49 €

Disponible 6 jours Type 1, pour usage général

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW614N équiv. Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Douille Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
D.E.1 du tuyau applicable(φ) 21.5 Traitement de surface N/A D.E. de tuyau applicable 1 (nominal) 13A (15A)
Distinction de tube en résine applicable PEX (tuyau en polyéthylène) Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique