• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Orifice de circulation, raccord "JUN-O" pour tuyau en plastique, type WPJ18, adaptateur à écrou, dédié à la tuyauterie de réchauffage

Orifice de circulation, raccord "JUN-O" pour tuyau en plastique, type WPJ18, adaptateur à écrou, dédié à la tuyauterie de réchauffage
  • Remise sur volume

A dedicated fitting for reheating piping. Useful for connecting water heaters and resin pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WPJ18-1310-S
WPJ18-1313-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E.1 du tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.E. de tuyau applicable 1 (nominal)

9.67 €

Disponible 7 jours 13-20~8010A

10.36 €

Disponible 7 jours 17-20~8013A (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Nylon Fluides utilisables Eau chaude / froide
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Adaptateur avec écrou Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Types de vis de raccord G Taille nominale de filetage, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression de service minimum(MPa) 1.75
Traitement de surface NA Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique