Modèle traversant avec entretoises tranchantes (arbre fin) FK4.2 / FKS4.2【1,000 pièces par conditionnement】

Modèle traversant avec entretoises tranchantes  (arbre fin) FK4.2 / FKS4.2
A spacer that can be completely fixated on materials. Easily to press fit and has high torque. Can achieve a high torque of 2.9N/m on treated steel plates.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FKS4.2-M3-3
FKS4.2-M310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)

466.67 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103

466.67 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 3 Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Serti Unité de vente Boîte / paquet
Traitement de surface (détails) N/A Pas(mm) 0.5

Assistance technique