Entretoises tranchantes traversantes, type FK / FKS【1-1,000 pièces par conditionnement】

Entretoises tranchantes traversantes, type FK / FKS
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
A spacer that can be completely fixated on materials. Easily to press fit and has high torque. Can achieve a high torque of 2.9N/m on treated steel plates.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FK-M2.6-10
FK-M3-5
FK-M3-7
FK-M3-15
FK-M4-6
FKS-M2-3
FKS-M2-4
FKS-M2-8
FKS-M2-10
FKS-M2-12
FKS-M2.5-3
FKS-M2.5-4
FKS-M2.5-6
FKS-M2.5-10
FKS-M2.5-12
FKS-M2.6-4
FKS-M2.6-6
FKS-M3-3
FKS-M3-4
FKS-M3-5
FKS-M3-6
FKS-M3-7
FKS-M3-8
FKS-M3-10
FKS-M4-4
FKS-M4-5
FKS-M4-8
FKS-M4-9
FKS-M4-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente Traitement de surface (détails) Longueur L
(mm)
Pas
(mm)

0.65 €

0.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.6FerChrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Trivalent blanc100.45

1.94 €

1 Disponible 6 jours 103FerChrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Trivalent blanc50.5

278.57 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103FerChrome trivalentBoîte / paquetTrivalent blanc70.5

2.11 €

1 Disponible 6 jours 103FerChrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Trivalent blanc150.5

2.00 €

1 Disponible 6 jours 104FerChrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Trivalent blanc60.7

529.37 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102Acier inoxydableNA-NA30.4

529.37 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102Acier inoxydableNA-NA40.4

575.09 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102Acier inoxydableNA-NA80.4

602.38 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102Acier inoxydableNA-NA100.4

598.41 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102Acier inoxydableNA-NA120.4

510.96 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102.5Acier inoxydableNA-NA30.45

510.96 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102.5Acier inoxydableNA-NA40.45

527.60 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102.5Acier inoxydableNA-NA60.45

581.43 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102.5Acier inoxydableNA-NA100.45

634.29 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102.5Acier inoxydableNA-NA120.45

518.87 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.6Acier inoxydableNA-NA40.45

546.19 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.6Acier inoxydableNA-NA60.45

431.63 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier inoxydableNA-NA30.5

431.63 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier inoxydableNA-NA40.5

431.63 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier inoxydableNA-NA50.5

431.63 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier inoxydableNA-NA60.5

449.29 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier inoxydableNA-NA70.5

449.29 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier inoxydableNA-NA80.5

484.61 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier inoxydableNA-NA100.5

514.29 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104Acier inoxydableNA-NA40.7

514.29 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104Acier inoxydableNA-NA50.7

542.87 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104Acier inoxydableNA-NA80.7

565.56 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104Acier inoxydableNA-NA90.7

585.37 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104Acier inoxydableNA-NA100.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de filetage de vis Métrique, gros filet Application / Fonctions Serti Épaisseur min.(mm) 1.0

Assistance technique