• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle de borgne avec entretoises tranchantes (arbre fin) FKB4.2【1,000 pièces par conditionnement】

Modèle de borgne avec entretoises tranchantes (arbre fin) FKB4.2

A spacer that can be completely fixated on materials. Easily to press fit and has high torque. Can achieve a high torque of 2.9N/m on treated steel plates.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FKB4.2-M3-6
FKB4.2-M3-8
FKB4.2-M3-10
FKB4.2-M3-12
FKB4.2-M3-14
FKB4.2-M3-16
FKB4.2-M3-18
FKB4.2-M3-20
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L
(mm)

380.95 €

1,000 pièces par conditionnement

12 jours 106

404.76 €

1,000 pièces par conditionnement

12 jours 108

428.57 €

1,000 pièces par conditionnement

12 jours 1010

428.57 €

1,000 pièces par conditionnement

12 jours 1012

476.19 €

1,000 pièces par conditionnement

12 jours 1014

492.06 €

1,000 pièces par conditionnement

12 jours 1016

563.49 €

1,000 pièces par conditionnement

12 jours 1018

626.98 €

1,000 pièces par conditionnement

12 jours 1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 3 Matériau Fer Traitement de surface NA
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Serti Traitement de surface (détails) NA
Pas(mm) 0.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique