• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Écrous de clinchage affleurants PKS【1-16,000 pièces par conditionnement】

Écrous de clinchage affleurants PKS
  • Remise sur volume

This stainless steel nut can be easily installed with aluminum sheets. Both the front and back surfaces of the plate remain flush because they are firmly tucked inside the plate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PKS-M2-1
PKS-M2-2
PKS-M3-1
PKS-M3-2
PKS-M4-1
PKS-M4-2
PKS-M5-1
PKS-M5-2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Unité de vente Épaisseur min.
(mm)
Pas
(mm)

4,444.44 €

16,000 pièces par conditionnement

12 jours 102Boîte / paquet1.50.4

4,444.44 €

16,000 pièces par conditionnement

12 jours 102Boîte / paquet2.00.4

1,230.16 €

5,000 pièces par conditionnement

12 jours 103Boîte / paquet1.50.5

0.44 €

Disponible 4 jours 103Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)2.00.5

713.48 €

2,500 pièces par conditionnement

12 jours 104Boîte / paquet1.50.7

713.48 €

2,500 pièces par conditionnement

12 jours 104Boîte / paquet2.00.7

547.62 €

1,500 pièces par conditionnement

12 jours 105Boîte / paquet1.50.8

547.62 €

1,500 pièces par conditionnement

12 jours 105Boîte / paquet2.00.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Serti Traitement de surface (détails) NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique