Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFRL-0806 |
SFRL-1008 |
SFRL-2010 |
SFRL-2520 |
SFRL-3220 |
SFRL-3225 |
SFRL-4025 |
SFRL-4032 |
SFRL-5032 |
SFRL-5040 |
SMRL-0806 |
SMRL-1008 |
SMRL-2010 |
SMRL-2520 |
SMRL-3220 |
SMRL-3225 |
SMRL-4025 |
SMRL-4032 |
SMRL-5032 |
SMRL-5040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
6.24 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
10.01 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
12.93 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
19.67 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
19.67 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
24.15 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
24.15 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
34.28 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
34.28 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
8.75 € | 1 | 9 jours | - | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
8.75 € | 1 | 9 jours | - | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
14.07 € | 1 | 9 jours | - | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
19.14 € | 1 | 9 jours | - | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
28.46 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
28.46 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
33.68 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
33.68 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
49.13 € | 1 | 9 jours | - | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
49.13 € | 1 | 9 jours | - | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M2 | Rc | Pression admissible maximale(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles