Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccords en T en acier inoxydable, SFT2 et SMT2

Raccords en T en acier inoxydable, SFT2 et SMT2
  • Remise sur volume

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Tees SFT2, SMT2 Types from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFT2-06
SFT2-08
SFT2-10
SFT2-20
SFT2-20B
SFT2-25
SFT2-25B
SFT2-32
SFT2-40
SFT2-50
SFT2-65
SFT2-80
SFT2-100
SMT2-06
SMT2-08
SMT2-10
SMT2-20
SMT2-25
SMT2-32
SMT2-40
SMT2-50
SMT2-65
SMT2-80
SMT2-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Filetage nominal M1 Traitement de surface

4.55 €

7 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/8B (6A)NA

4.55 €

5 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/4B (8A)NA

4.74 €

7 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)NA

7.39 €

5 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)NA

9.22 €

7 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)[Polissage] Produits à surface polie

10.68 €

5 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)NA

12.37 €

7 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)[Polissage] Produits à surface polie

13.72 €

7 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)NA

15.80 €

7 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)NA

23.99 €

7 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)NA

43.03 €

7 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)NA

56.55 €

7 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)NA

105.82 €

7 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.4B (100A)NA

6.03 €

7 jours -1/8B (6A)NA

6.03 €

Disponible 7 jours -1/4B (8A)NA

6.54 €

7 jours -3/8B (10A)NA

9.93 €

7 jours -3/4B (20A)NA

13.91 €

7 jours -1B (25A)NA

19.93 €

7 jours -1 1/4B (32A)NA

23.12 €

7 jours -1 1/2B (40A)NA

35.24 €

7 jours -2B (50A)NA

63.76 €

7 jours -2 1/2B (65A)NA

83.68 €

7 jours -3B (80A)NA

155.61 €

7 jours -4B (100A)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique