Produit en acier inoxydable, coude de 45°, type SFL3, type SML3

Produit en acier inoxydable, coude de 45°, type SFL3, type SML3
Applicable fluids: Ideal for piping cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFL3-06
SFL3-08
SFL3-10
SFL3-20
SFL3-25
SFL3-32
SFL3-40
SFL3-50
SFL3-65
SFL3-80
SFL3-100
SML3-06
SML3-08
SML3-10
SML3-20
SML3-25
SML3-32
SML3-40
SML3-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1

7.11 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/8B (6A)

7.11 €

1 8 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/4B (8A)

7.11 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)

11.67 €

1 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)

16.25 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)

20.54 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)

25.75 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)

37.02 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)

62.62 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)

78.73 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)

117.13 €

1 9 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.4B (100A)

9.85 €

1 9 jours -1/8B (6A)

9.85 €

1 9 jours -1/4B (8A)

9.85 €

1 9 jours -3/8B (10A)

15.72 €

1 9 jours -3/4B (20A)

22.69 €

1 9 jours -1B (25A)

30.07 €

1 9 jours -1 1/4B (32A)

37.99 €

1 9 jours -1 1/2B (40A)

54.82 €

1 9 jours -2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique