• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Produit en acier inoxydable, raccord en croix, type SFX, type SMX

Produit en acier inoxydable, raccord en croix, type SFX, type SMX

Applicable fluids: Ideal for piping hot and cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFX-06
SFX-08
SFX-10
SFX-13
SFX-20
SFX-25
SFX-32
SFX-40
SFX-50
SMX-06
SMX-08
SMX-10
SMX-13
SMX-20
SMX-25
SMX-32
SMX-40
SMX-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Filetage nominal M1

11.27 €

4 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/8B (6A)

11.00 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/4B (8A)

11.18 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)

11.49 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

16.35 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)

23.19 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)

32.58 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)

35.47 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)

51.54 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)

14.92 €

6 jours -1/8B (6A)

14.92 €

6 jours -1/4B (8A)

15.56 €

6 jours -3/8B (10A)

16.19 €

6 jours -[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

21.97 €

6 jours -3/4B (20A)

33.48 €

6 jours -1B (25A)

46.39 €

6 jours -1 1/4B (32A)

50.19 €

6 jours -1 1/2B (40A)

71.90 €

6 jours -2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique