Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFMS-1315 |
SFMS-1320 |
SFMS-1325 |
SFMS-1330 |
SFMS-2015 |
SFMS-2020 |
SFMS-2025 |
SFMS-2030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Longueur L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74 € | 1 | 9 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 15 | ||
6.24 € | 1 | 9 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 20 | ||
6.60 € | 1 | 9 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 25 | ||
7.11 € | 1 | 9 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 30 | ||
6.75 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 15 | ||
7.22 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20 | ||
7.56 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 25 | ||
8.12 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 30 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douilles amovibles |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rp |
Pression admissible maximale(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::40 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Spécifications | Standard | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Longueur L1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles