Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFN-06 |
SFN-08 |
SFN-20 |
SFN-25 |
SFN-32 |
SFN-40 |
SFN-50 |
SFN-65 |
SFN-80 |
SFN-100 |
SMN-06 |
SMN-08 |
SMN-10 |
SMN-20 |
SMN-25 |
SMN-32 |
SMN-40 |
SMN-50 |
SMN-65 |
SMN-80 |
SMN-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/8B (6A) | ||
3.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/4B (8A) | |
4.81 € | 1 | 10 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | ||
8.31 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | ||
10.66 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | ||
14.18 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | ||
20.04 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | ||
35.68 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2 1/2B (65A) | ||
51.76 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3B (80A) | ||
79.58 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 4B (100A) | ||
5.43 € | 1 | 9 jours | - | 1/8B (6A) | ||
4.58 € | 1 | 9 jours | - | 1/4B (8A) | ||
5.43 € | 1 | 9 jours | - | 3/8B (10A) | ||
8.71 € | 1 | 9 jours | - | 3/4B (20A) | ||
11.59 € | 1 | 9 jours | - | 1B (25A) | ||
15.62 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/4B (32A) | ||
20.85 € | 1 | 9 jours | - | 1 1/2B (40A) | ||
29.65 € | 1 | 9 jours | - | 2B (50A) | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | - | 2 1/2B (65A) | ||
77.98 € | 1 | 9 jours | - | 3B (80A) | ||
98.78 € | 1 | 9 jours | - | 4B (100A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression admissible maximale(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles