Acier inoxydable, manchon, type SFB, type SMB

Acier inoxydable, manchon, type SFB, type SMB
  • Remise sur volume

Made from austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFB-0806
SFB-1006
SFB-1008
SFB-10040
SFB-10050
SFB-10065
SFB-10080
SFB-1306
SFB-1308
SFB-1310
SFB-2006
SFB-2008
SFB-2010
SFB-2013
SFB-2508
SFB-2510
SFB-2513
SFB-2520
SFB-3210
SFB-3213
SFB-3220
SFB-3225
SFB-4013
SFB-4020
SFB-4025
SFB-4032
SFB-5020
SFB-5025
SFB-5032
SFB-5040
SFB-6525
SFB-6532
SFB-6540
SFB-6550
SFB-8032
SFB-8040
SFB-8050
SFB-8065
SMB-0806
SMB-1006
SMB-1008
SMB-10040
SMB-10050
SMB-10065
SMB-10080
SMB-1306
SMB-1308
SMB-1310
SMB-2008
SMB-2010
SMB-2013
SMB-2508
SMB-2510
SMB-2513
SMB-2520
SMB-3210
SMB-3213
SMB-3220
SMB-3225
SMB-4013
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

2.17 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/4B (8A)1/8B (6A)

2.97 €

Disponible 4 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)1/8B (6A)

2.97 €

4 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)1/4B (8A)

56.22 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.4B (100A)1 1/2B (40A)

56.22 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.4B (100A)2B (50A)

56.22 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.4B (100A)2 1/2B (65A)

56.22 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.4B (100A)3B (80A)

3.05 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.[1/2B (15A)] 1/2B (13A)1/8B (6A)

2.64 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.[1/2B (15A)] 1/2B (13A)1/4B (8A)

2.86 €

Disponible 4 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/8B (10A)

3.86 €

23 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)1/8B (6A)

3.88 €

Disponible 4 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)1/4B (8A)

3.86 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)3/8B (10A)

3.80 €

Disponible 4 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

5.62 €

4 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)1/4B (8A)

5.38 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)3/8B (10A)

5.63 €

4 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

5.26 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)3/4B (20A)

6.97 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)3/8B (10A)

6.97 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

7.35 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)3/4B (20A)

6.97 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)1B (25A)

8.61 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

8.61 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)3/4B (20A)

8.61 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)1B (25A)

8.61 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

11.71 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)3/4B (20A)

11.71 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)1B (25A)

11.71 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)1 1/4B (32A)

11.71 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)1 1/2B (40A)

21.44 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)1B (25A)

21.44 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

21.44 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

21.69 €

4 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)2B (50A)

28.96 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)1 1/4B (32A)

28.96 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)1 1/2B (40A)

28.96 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)2B (50A)

28.96 €

6 jours [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)2 1/2B (65A)

3.42 €

6 jours -1/4B (8A)1/8B (6A)

3.42 €

Disponible 6 jours -3/8B (10A)1/8B (6A)

3.42 €

Disponible 6 jours -3/8B (10A)1/4B (8A)

82.79 €

6 jours -4B (100A)1 1/2B (40A)

82.79 €

6 jours -4B (100A)2B (50A)

82.79 €

6 jours -4B (100A)2 1/2B (65A)

82.79 €

6 jours -4B (100A)3B (80A)

3.91 €

Disponible 6 jours -[1/2B (15A)] 1/2B (13A)1/8B (6A)

3.91 €

Disponible 6 jours -[1/2B (15A)] 1/2B (13A)1/4B (8A)

3.91 €

6 jours -[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/8B (10A)

5.09 €

Disponible 6 jours -3/4B (20A)1/4B (8A)

5.09 €

Disponible 6 jours -3/4B (20A)3/8B (10A)

5.09 €

Disponible 6 jours -3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

7.30 €

Disponible 6 jours -1B (25A)1/4B (8A)

7.30 €

Disponible 6 jours -1B (25A)3/8B (10A)

7.30 €

Disponible 6 jours -1B (25A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

7.30 €

Disponible 6 jours -1B (25A)3/4B (20A)

9.63 €

6 jours -1 1/4B (32A)3/8B (10A)

9.63 €

6 jours -1 1/4B (32A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

9.63 €

6 jours -1 1/4B (32A)3/4B (20A)

9.63 €

6 jours -1 1/4B (32A)1B (25A)

12.04 €

6 jours -1 1/2B (40A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)

Loading...

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Manchon
Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc Pression admissible maximale(MPa) 2
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique