Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFS-06 |
SFS-08 |
SFS-10 |
SFS-20 |
SFS-20B |
SFS-25 |
SFS-25B |
SFS-32 |
SFS-40 |
SFS-50 |
SFS-65 |
SFS-80 |
SFS-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | 9 jours | 1/8B (6A) | NA | ||
3.72 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | NA | ||
3.72 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | NA | ||
6.78 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | NA | ||
9.18 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | [Polissage] Produits à surface polie | ||
7.56 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | NA | ||
10.44 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | [Polissage] Produits à surface polie | ||
12.45 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | NA | ||
13.80 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | NA | ||
19.70 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | NA | ||
36.26 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | NA | ||
46.83 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | NA | ||
83.41 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Matériau | EN 1.4308 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression admissible maximale(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::40 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles