• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille en acier inoxydable (filetage parallèle) SFS2

Douille en acier inoxydable (filetage parallèle) SFS2
  • Remise sur volume

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Socket (Parallel Thread) SFS2 Type from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFS2-06
SFS2-08
SFS2-10
SFS2-13
SFS2-20
SFS2-25
SFS2-32
SFS2-40
SFS2-50
SFS2-65
SFS2-80
SFS2-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

3.14 €

Disponible 4 jours 1/8B (6A)

2.96 €

Disponible 6 jours 1/4B (8A)

3.41 €

4 jours 3/8B (10A)

3.14 €

6 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)

3.91 €

Disponible 4 jours 3/4B (20A)

4.86 €

4 jours 1B (25A)

6.03 €

6 jours 1 1/4B (32A)

6.89 €

6 jours 1 1/2B (40A)

9.60 €

6 jours 2B (50A)

15.33 €

6 jours 2 1/2B (65A)

19.66 €

6 jours 3B (80A)

33.39 €

6 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à filetage de connexion M1 Rp Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique