Demi-douille, filetage droit, type SFHS2, acier inoxydable

Demi-douille, filetage droit, type SFHS2, acier inoxydable
  • Remise sur volume
Made from Austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFHS2-06
SFHS2-08
SFHS2-10
SFHS2-20
SFHS2-25
SFHS2-32
SFHS2-40
SFHS2-50
SFHS2-65
SFHS2-80
SFHS2-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

2.49 €

1 Disponible 17 jours 1/8B (6A)

2.55 €

1 Disponible 6 jours 1/4B (8A)

2.66 €

1 Disponible 9 jours 3/8B (10A)

3.25 €

1 Disponible 9 jours 3/4B (20A)

4.12 €

1 Disponible 9 jours 1B (25A)

5.70 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

6.55 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

9.59 €

1 9 jours 2B (50A)

16.88 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)

21.76 €

1 6 jours 3B (80A)

36.88 €

1 9 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à filetage de connexion M1 Rp Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique