Produits en acier inoxydable - demi-douille (filetage conique), type SFHS

Produits en acier inoxydable - demi-douille (filetage conique), type SFHS
  • Remise sur volume
Made from Austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFHS-08
SFHS-10
SFHS-20
SFHS-25
SFHS-32
SFHS-40
SFHS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

5.18 €

1 9 jours 1/4B (8A)

4.01 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)

7.25 €

1 6 jours 3/4B (20A)

8.39 €

1 10 jours 1B (25A)

13.34 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

14.88 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

20.29 €

1 6 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔tuyau en acier Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 2 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique