Produit en acier inoxydable, embout rond à extrémité simple, type SFN5

Produit en acier inoxydable, embout rond à extrémité simple, type SFN5
  • Remise sur volume

Made from austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFN5-06
SFN5-08
SFN5-10
SFN5-13
SFN5-20
SFN5-25
SFN5-32
SFN5-40
SFN5-50
SFN5-65
SFN5-80
SFN5-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

2.27 €

Disponible 6 jours 1/8B (6A)-20~40

2.27 €

Disponible 6 jours 1/4B (8A)-20~40

2.52 €

Disponible 4 jours 3/8B (10A)-20~40

2.68 €

Disponible 4 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)-20~40

2.56 €

Disponible 6 jours 3/4B (20A)-20~40

3.29 €

4 jours 1B (25A)-20~40

4.07 €

6 jours 1 1/4B (32A)-20~40

4.44 €

15 jours 1 1/2B (40A)-20~40

6.03 €

4 jours 2B (50A)-20~40

9.55 €

6 jours 2 1/2B (65A)-20~40

12.16 €

6 jours 3B (80A)-20~40

20.99 €

4 jours 4B (100A)-20~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔tuyau en acier Forme de connexion Embouts ronds
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Pression admissible maximale(MPa) 2
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique