Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Longueur L | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | 50 | ||
3.59 € | 1 | 9 jours | 1/8B (6A) | 75 | ||
4.46 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | 100 | ||
5.25 € | 1 | 9 jours | 1/8B (6A) | 125 | ||
5.28 € | 1 | 9 jours | 1/8B (6A) | 150 | ||
6.50 € | 1 | Disponible | 38 jours | 1/8B (6A) | 200 | |
2.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | 50 | |
3.59 € | 1 | 9 jours | 1/4B (8A) | 75 | ||
4.46 € | 1 | 9 jours | 1/4B (8A) | 100 | ||
5.25 € | 1 | 9 jours | 1/4B (8A) | 125 | ||
5.09 € | 1 | 9 jours | 1/4B (8A) | 150 | ||
6.50 € | 1 | 9 jours | 1/4B (8A) | 200 | ||
2.69 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 50 | ||
3.59 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | 75 | ||
39.81 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | 100 | ||
44.01 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | 125 | ||
62.11 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | 150 | ||
62.48 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | 200 | ||
4.46 € | 1 | 14 jours | 3/8B (10A) | 100 | ||
5.25 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | 125 | ||
5.28 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | 150 | ||
6.67 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | 200 | ||
3.12 € 2.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 3/4B (20A) | 50 | ||
4.57 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 75 | ||
5.33 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 100 | ||
5.99 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 125 | ||
7.38 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 150 | ||
4.67 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 50 | ||
5.37 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 75 | ||
6.53 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 100 | ||
7.67 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 125 | ||
8.64 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 150 | ||
11.21 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 200 | ||
6.24 € 4.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 1 1/4B (32A) | 75 | ||
8.87 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 100 | ||
10.93 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 125 | ||
12.39 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 150 | ||
16.04 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 200 | ||
8.44 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 75 | ||
10.30 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 100 | ||
12.54 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 125 | ||
14.07 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 150 | ||
17.86 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 200 | ||
10.72 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 75 | ||
12.57 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 100 | ||
15.62 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 125 | ||
22.07 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 200 | ||
21.41 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | 100 | ||
24.60 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | 125 | ||
29.61 € | 1 | 9 jours | 2 1/2B (65A) | 150 | ||
35.95 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | 200 | ||
26.13 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 100 | ||
30.07 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 125 | ||
35.95 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 150 | ||
43.76 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 200 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔tuyau en acier | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression admissible maximale(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Vapeur / Gaz (sauf gaz inflammables et toxiques) / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Longueur L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles