Raccords pour tuyaux métalliques, coude pour robinet d'eau

Raccords pour tuyaux métalliques, coude pour robinet d'eau

Applicable fluids: Suitable for piping cold water/ antifreeze/ oil/ air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PD-006
PD-006-S
PD-009
PD-011
PD-011-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L1 Spécifications Diamètre extérieur de tuyau compatible d
(φ)

5.62 €

8 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)-20~12032Standard22.22

6.30 €

8 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)-20~12032Produit homologué JWWA22.22

6.64 €

8 jours 3/4B (20A)-20~12032Standard22.22

4.60 €

8 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)-20~12024Standard15.88

5.28 €

8 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)-20~12024Produit homologué JWWA15.88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔tuyau, insert Matériau EN CC491K équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rp Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Connexion type vis⇔tuyau, insert Coude pour robinet d'eau Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique