Raccord pour tuyau métallique, coude pour robinet d'eau à long cou

Raccord pour tuyau métallique, coude pour robinet d'eau à long cou

Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PD-017-S
PD-018-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L1 Diamètre extérieur de tuyau compatible d
(φ)

6.92 €

8 jours -20~1202815.88

8.01 €

8 jours -20~1203622.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔tuyau, insert Matériau EN CC491K équiv.
Filetage nominal M1 1/2B (15A) Type à filetage de connexion M1 Rp Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Connexion type vis⇔tuyau, insert Coude pour robinet d'eau Spécifications Produit homologué JWWA
Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique