Raccord pour tuyau métallique, raccord pour robinet d'eau, vanne d'admission d'air

Raccord pour tuyau métallique, raccord pour robinet d'eau, vanne d'admission d'air

For installation in piping that requires water removal to prevent freezing accidents in the winter. Makes sound during air intake to indicate water is being removed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OS-450M-S

Référence pièce
OS-450M-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

23.81 €

8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Vanne Matériau EN CW614N équiv.
Vis de montage R1/2 Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 – 80
Fluides applicables Eau chaude / froide Diamètre de bride D(φ) 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour tuyau métallique, raccord pour robinet d'eau, vanne d'admission d'air, le numéro d'article est le suivant: OS-450M-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OS-450M-S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique