Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OT-031 |
OT-031MB |
OT-032 |
OT-032MB |
OT-067 |
OT-068 |
OT-069 |
OT-107 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | - | - | - | - | NA | ||
13.66 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | - | - | - | - | [Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée | ||
13.88 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | - | - | NA | ||
17.72 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | - | - | [Chrome trivalent] Avec surface polie-plaquée | ||
15.55 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Rc | Rc | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | NA | ||
23.81 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | NA | ||
23.95 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | NA | ||
24.96 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | - | - | - | - | NA |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Raccord en T | Matériau | EN CC491K équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression admissible maximale(MPa) | 1.75 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Huile |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Compatible antigel | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles