Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OT-081 |
OT-082 |
OT-138 |
OT-139 |
OT-140 |
OT-141 |
OT-142 |
OT-143 |
OT-144 |
OT-145 |
OT-146 |
OT-147 |
OT-148 |
OT-149 |
OT-150 |
OT-151 |
OT-152 |
OT-153 |
OT-154 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | ||
8.48 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | ||
5.60 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | ||
3.49 € | 1 | 9 jours | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
3.49 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
3.49 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
4.51 € | 1 | 9 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | ||
4.17 € | 1 | 6 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
4.17 € | 1 | 9 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
5.60 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
8.48 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
13.09 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
16.65 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
16.99 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
16.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
26.52 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
32.77 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
63.49 € | 1 | 9 jours | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
88.40 € | 1 | 9 jours | 4B (100A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Manchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN CC491K équiv. | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression admissible maximale(MPa) | 1.75 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Huile | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Compatible antigel | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles