Raccord en métal, douille amovible, en laiton

Raccord en métal, douille amovible, en laiton
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-031
OS-031A
OS-031B
OS-031C
OS-031D
OS-031E
OS-031F
OS-031G
OS-031I
OS-031J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L1

3.00 €

1 9 jours 10

3.21 €

1 9 jours 15

3.61 €

1 9 jours 20

3.89 €

1 9 jours 22.5

4.09 €

1 9 jours 25

4.44 €

1 9 jours 30

4.86 €

1 9 jours 35

5.12 €

1 9 jours 40

6.29 €

1 9 jours 45

6.49 €

1 9 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douilles amovibles
Matériau EN CW617N équiv. Filetage nominal M1 1/2B (13A) Type à filetage de connexion M1 PJ
Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique