Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OS-001MK |
OS-003MK |
OS-006MK |
OS-008MK |
OS-011M |
OS-247M-S |
OS-248M-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Longueur L1 | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | 6 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | 30 | Standard | ||
2.67 € | 1 | 6 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | 28 | Standard | ||
3.49 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 34 | Standard | ||
3.21 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 30.5 | Standard | ||
8.00 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 45 | Standard | ||
3.69 € | 1 | 9 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | [1/2B (15A)] 1/2B (15A) | 36 | Produit homologué JWWA | ||
6.22 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 39 | Produit homologué JWWA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN CW614N équiv. | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | G (fileté) |
Pression admissible maximale(MPa) | 1.75 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Huile | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Compatible antigel | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Longueur L1
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles