• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau métallique à douille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OS-026M

Référence pièce
OS-026M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

5.49 €

7 jours -20~120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau EN CC491K équiv.
Filetage nominal M1 1/2B (15A) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau métallique à douille, le numéro d'article est le suivant: OS-026M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OS-026M.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique