Raccords pour tuyaux métalliques, embouts coniques doubles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-005M
OS-010M
OS-012M
OS-027M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

3.31 €

1 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)

4.68 €

1 6 jours 3/4B (20A)

9.84 €

1 9 jours 1B (25A)

2.80 €

1 9 jours 1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embout
Matériau EN CW614N équiv. Type à filetage de connexion M1 R Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique