• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord pour tuyau métallique à embout parallèle, avec garniture EPDM intérieure / extérieure

Raccord pour tuyau métallique à embout parallèle, avec garniture EPDM intérieure / extérieure

Détails du produit:

Référence fabricant: OS-410M

Marque: ONDA MFG

Prix: 5.68

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OS-410M

Référence pièce
OS-410M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.68 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Embouts parallèles (intérieur et extérieur)
Matériau EN CW614N équiv. Filetage nominal M1 3/4B (20A) Filetage nominal M2 1/2B (15A)
Type à filetage de connexion M1 G (taraudé) Type à filetage de connexion M2 G (fileté) Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::90
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour tuyau métallique à embout parallèle, avec garniture EPDM intérieure / extérieure, le numéro d'article est le suivant: OS-410M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OS-410M.

Assistance technique