• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout S de raccord de tuyau métallique

Embout S de raccord de tuyau métallique
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-013M
OS-014M
OS-015M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

5.06 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)

7.80 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)

8.08 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Embouts S Matériau EN CC491K équiv.
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 G (fileté) Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique