Raccord pour tuyau métallique, bouchon (diamètre nominal –3 / 4)

Raccord pour tuyau métallique, bouchon  (diamètre nominal –3 / 4)
  • Remise sur volume
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-074
OS-075
OS-076
OS-077
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

2.52 €

1 Disponible 9 jours 1/4B (8A)

2.58 €

1 Disponible 9 jours 3/8B (10A)

2.66 €

1 Disponible 9 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)

3.59 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau EN CW614N équiv. Type à filetage de connexion M1 R Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique