Raccord pour tuyau métallique à manchon, avec clapet anti-retour résistant à la chaleur

Raccord pour tuyau métallique à manchon, avec clapet anti-retour résistant à la chaleur
Suitable for water supply piping for electric water heaters and piping for equipment requiring backflow prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-522M
OS-523M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

17.51 €

1 6 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)

25.04 €

1 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embouts à clapet anti-retour
Matériau EN CC491K équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 PJ
Pression admissible maximale(MPa) 1 Fluide applicable Eau chaude / froide Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::100 Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Matériau de clapet anti-retour PPO Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique