Raccord pour tuyau métallique, embout avec clapet anti-retour

Raccord pour tuyau métallique, embout avec clapet anti-retour
  • En promotion
Suitable for water supply piping for hot water supply equipment and equipment that requires backflow prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-375M
OS-376M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

14.20 €

1 6 jours [1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)

17.98 €

9.89 €

1 Jour même

Stock

3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embouts à clapet anti-retour
Matériau EN CC491K équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 PJ
Pression admissible maximale(MPa) 1 Fluide applicable Eau chaude / froide Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Matériau de clapet anti-retour POM Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique