Raccord pour tuyau métallique, adaptateur à écrou, avec joint statique et bouchon en PE, en laiton

Raccord pour tuyau métallique, adaptateur à écrou, avec joint statique et bouchon en PE, en laiton
With gasket and poly-stopper. Applicable fluids: Suitable for hot and cold water / antifreeze / oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-079
OS-079M
OS-079M-S
OS-080
OS-080M
OS-080M-S
OS-090
OS-090M
OS-099
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Traitement de surface Spécifications

8.89 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)NAStandard

9.62 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)[Chrome trivalent] Avec placageStandard

10.33 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (15A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)[Chrome trivalent] Avec placageProduit homologué JWWA

10.27 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)NAStandard

10.99 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)[Chrome trivalent] Avec placageStandard

11.72 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)[Chrome trivalent] Avec placageProduit homologué JWWA

19.17 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)NAStandard

19.89 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)[Chrome trivalent] Avec placageStandard

10.12 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (15A)NAStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Adaptateur avec écrou Matériau EN CW614N équiv.
Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 G (taraudé) Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Huile Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::95 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique