Raccord pour tuyau métallique, adaptateur de tuyauterie, filetage mâle conique × filetage femelle parallèle

Raccord pour tuyau métallique, adaptateur de tuyauterie, filetage mâle conique × filetage femelle parallèle
Convenient for start-up from the floor, or for mounting on a unit panel. Applicable fluids: Cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-178
OS-178M-S
OS-235
OS-385M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications Diamètre de bride D
(φ)

9.93 €

1 9 jours Standard50

10.61 €

1 6 jours Produit homologué JWWA50

14.72 €

1 9 jours Standard58

20.15 €

1 9 jours Standard63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Adaptateur de tuyauterie
Matériau EN CW617N équiv. Filetage nominal M1 1/2B (15A) Filetage nominal M2 1/2B (15A)
Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rp Pression admissible maximale(MPa) 1.75
Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable
Nombre d'unités de vente 1

Assistance technique