Référence fabricant: TR-001A
Marque: ONDA MFG
Prix: 4.84 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TR-001A
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Matériau | EN CW617N équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Filetage nominal M1 | 1/4B (8A) | Filetage nominal M2 | 1/4B (8A) | Type à filetage de connexion M1 | R |
Type à filetage de connexion M2 | G (fileté) | Pression admissible maximale(MPa) | 1.75 | Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Compatible antigel | Applicable | Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles