Raccord à coude pour tuyau, pour connexion de tuyau en cuivre, 1 / 4 × 1 / 8

Raccord à coude pour tuyau, pour connexion de tuyau en cuivre, 1 / 4 × 1 / 8
  • Remise sur volume
Applicable fluids: Optimal for cold water, antifreeze, oil, and air pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OF-430A

Référence pièce
OF-430A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.86 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Matériau EN CW617N équiv.
Filetage nominal M1 1/8B (6A) Filetage nominal M2 1/4B (8A) Type à filetage de connexion M1 R
Type à filetage de connexion M2 G (fileté) Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à coude pour tuyau, pour connexion de tuyau en cuivre, 1 / 4 × 1 / 8, le numéro d'article est le suivant: OF-430A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OF-430A.

Assistance technique