Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Raccord | Matériau | EN CW614N équiv. | Filetage nominal M2 | 1/4B (8A) |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | G (fileté) | Pression admissible maximale(MPa) | 1.75 |
Fluide applicable | Eau chaude / froide / Air / Huile | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::120 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Compatible antigel | Applicable |
Nombre d'unités de vente | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles