• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièce de raccordement à double serrure, ruban de protection contre les UV

Pièce de raccordement à double serrure, ruban de protection contre les UV
  • Remise sur volume

This is a highly durable tape which is used as a means for reducing UV radiation exposure for outdoor exposed elements, etc. that are components of covered resin pipes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OSC-086-50

Référence pièce
OSC-086-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

14.47 €

Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ruban Longueur(m) 10 Largeur(mm) 50
Nombre d'unités de vente 1

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement à double serrure, ruban de protection contre les UV, le numéro d'article est le suivant: OSC-086-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OSC-086-50.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique