Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCR

Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCR
Compatible with maximum outer shapes of up to 200 mm on products that have not yet been provided with a shaft hole

[Features]
· It can be adapted to various mounting specifications because it has not yet been provided with a shaft hole.
· Compatible with maximum outer shapes of 200 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
UCR-34
UCR-38
UCR-45
UCR-55
UCR-65
UCR-80
UCR-100
UCR-125
UCR-155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N▪m)
Diamètre extérieur A
(φ)
Longueur totale L (LL)
(mm)
Couple admissible
(N▪m)
Moment d'inertie
(kg·m2)
Couple max.
(N·m)

43.22 €

1 11 jours 101.01 à 3.0034402.50.15X10-45

48.80 €

1 11 jours 103,01 à 5,00385050.26X10-410

61.02 €

1 5 jours 105,01 à 10,004564100.69X10-420

80.59 €

1 11 jours 1010,01 à 20,005580201.95X10-440

100.22 €

1 11 jours 1020,01 à 50,006590404.19X10-480

100.80 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0080110801.21X10-3160

172.75 €

1 11 jours 10100 à moins de 5001001401603.67X10-3320

235.87 €

1 19 jours 10100 à moins de 5001251703201.17X10-2640

370.28 €

1 19 jours 10500 à moins de 1 0001552006403.36X10-21280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Trou d'arbre brut Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion / Codeur
Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0,02 à 0,2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.2
Nombre de tours admissibles maximal(tr/min) 6000 Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 4 001 à 10 000 Désalignement angulaire admissible(deg) 1

Assistance technique