Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCRF

Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCRF
Single flange type for products that have not yet been provided with a shaft hole

[Features]
· The UCR single side flange specifications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
UCRF-34
UCRF-38
UCRF-45
UCRF-55
UCRF-65
UCRF-80
UCRF-100
UCRF-125
UCRF-155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N▪m)
Diamètre extérieur A
(φ)
Longueur totale L (LL)
(mm)
Couple admissible
(N▪m)
Moment d'inertie
(kg·m2)
Couple max.
(N·m)

43.29 €

1 11 jours 101.01 à 3.0050322.50.32X10-45

48.96 €

1 11 jours 103,01 à 5,00543950.54X10-410

60.94 €

1 11 jours 105,01 à 10,006247101.07X10-420

80.00 €

1 11 jours 1010,01 à 20,007858203.12X10-440

99.47 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008867406.31X10-480

99.15 €

1 12 jours 1050,01 à 100,0011080801.73X10-3160

147.42 €

1 11 jours 10100 à moins de 5001361021605.40X10-3320

225.44 €

1 19 jours 10100 à moins de 5001661253201.59X10-2640

354.35 €

1 19 jours 10500 à moins de 1 000198145.56404.06X10-21280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Couple élevé / Trou d'arbre brut / Spécification de fixation de l'embase Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion / Codeur
Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0,02 à 0,2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.2
Nombre de tours admissibles maximal(tr/min) 6000 Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 4 001 à 10 000 Désalignement angulaire admissible(deg) 1

Assistance technique