Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCNFF-45 |
UCNFF-55 |
UCNFF-65 |
UCNFF-80 |
UCNFF-100 |
UCNFF-125 |
UCNFF-155 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N▪m) | Diamètre extérieur A (φ) | Longueur totale L (LL) (mm) | Couple admissible (N▪m) | Moment d'inertie (kg·m2) | Couple max. (N·m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.27 € | 1 | 11 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 62 | 30 | 10 | 1.44X10-4 | 20 | ||
79.18 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 78 | 36 | 20 | 4.30X10-4 | 40 | ||
98.21 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 88 | 44 | 40 | 8.43X10-4 | 80 | ||
97.12 € | 1 | 11 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 110 | 50 | 80 | 2.26X10-3 | 160 | ||
144.21 € | 1 | 11 jours | 10 | 100 à moins de 500 | 136 | 64 | 160 | 7.13X10-3 | 320 | ||
222.39 € | 1 | 19 jours | 10 | 100 à moins de 500 | 166 | 80 | 320 | 2.00X10-2 | 640 | ||
338.78 € | 1 | 19 jours | 10 | 500 à moins de 1 000 | 198 | 91 | 640 | 4.76X10-2 | 1280 |
Loading...
Caractéristiques | Spécification de fixation de l'embase | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion / Codeur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,02 à 0,2 | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.2 |
Nombre de tours admissibles maximal(tr/min) | 6000 | Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N▪m)
Diamètre extérieur A(φ)
Longueur totale L (LL)(mm)
Couple admissible(N▪m)
Couple max.(N·m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles