Accouplement à disque / serrage de moyeu / 1 disque : acier / corps : aluminium / TAS-C / SAKAI MANUFACTURING

Accouplement à disque / serrage de moyeu / 1 disque : acier / corps : aluminium / TAS-C / SAKAI MANUFACTURING
  • En promotion
Single leaf spring type high rigidity, lightweight type

[Features]
· Single leaf spring type in pursuit of improved of accuracy and control responsiveness, through rigid and lightweight body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

 

 

Référence pièce
TAS-48C-10X12
TAS-48C-10X14
TAS-48C-10X15
TAS-48C-10X16
TAS-48C-10X17
TAS-48C-10X19
TAS-48C-10X20
TAS-48C-10X24
TAS-48C-12X12
TAS-48C-12X14
TAS-48C-12X15
TAS-48C-12X16
TAS-48C-12X17
TAS-48C-12X18
TAS-48C-12X19
TAS-48C-12X20
TAS-48C-12X24
TAS-48C-14X14
TAS-48C-14X15
TAS-48C-14X16
TAS-48C-14X17
TAS-48C-14X18
TAS-48C-14X19
TAS-48C-14X20
TAS-48C-14X22
TAS-48C-14X24
TAS-48C-14X25
TAS-48C-15X15
TAS-48C-15X16
TAS-48C-15X17
TAS-48C-15X18
TAS-48C-15X19
TAS-48C-15X20
TAS-48C-15X22
TAS-48C-15X24
TAS-48C-15X25
TAS-48C-16X16
TAS-48C-16X17
TAS-48C-16X18
TAS-48C-16X19
TAS-48C-16X20
TAS-48C-16X22
TAS-48C-16X24
TAS-48C-16X25
TAS-48C-17X17
TAS-48C-17X19
TAS-48C-17X22
TAS-48C-17X24
TAS-48C-17X25
TAS-48C-18X18
TAS-48C-18X19
TAS-48C-18X20
TAS-48C-18X22
TAS-48C-18X24
TAS-48C-18X25
TAS-48C-19X19
TAS-48C-19X20
TAS-48C-19X22
TAS-48C-19X24
TAS-48C-19X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale L (LL)
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Déplacement axial (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0010124841.8350.340.32X10-4

81.69 €

42.48 €

1 Jour même

Stock

1020,01 à 50,0010144841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0010154841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0010164841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0010174841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0010194841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0010204841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0010244841.8350.340.43X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0012124841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0012144841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0012154841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0012164841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0012174841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0012184841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0012194841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0012204841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0012244841.8350.340.43X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014144841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014154841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014164841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014174841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014184841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014194841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014204841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014224841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014244841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014254841.8350.340.43X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0015154841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0015164841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0015174841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0015184841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0015194841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0015204841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0015224841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0015244841.8350.340.43X10-4

81.87 €

42.57 €

1 Jour même

Stock

1020,01 à 50,0015254841.8350.340.43X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016164841.8350.340.32X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016174841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016184841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016194841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016204841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016224841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016244841.8350.340.43X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016254841.8350.340.43X10-4

88.38 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0017174841.8350.340.55X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0017194841.8350.340.55X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0017224841.8350.340.55X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0017244841.8350.340.55X10-4

88.53 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0017254841.8350.340.55X10-4

88.61 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0018184841.8350.340.55X10-4

81.94 €

42.61 €

1 Jour même

Stock

1020,01 à 50,0018194841.8350.340.55X10-4

88.61 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0018204841.8350.340.55X10-4

88.61 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0018224841.8350.340.55X10-4

88.61 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0018244841.8350.340.55X10-4

88.61 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0018254841.8350.340.55X10-4

88.61 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0019194841.8350.340.55X10-4

88.61 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0019204841.8350.340.55X10-4

88.61 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0019224841.8350.340.55X10-4

88.61 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0019244841.8350.340.55X10-4

88.61 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0019254841.8350.340.55X10-4

Loading...

Informations de base

Type Raccord d'arbre à ressorts de précision Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Haute précision / Faible moment d'inertie Matériau du corps EN AW-7075 équiv.
Catégorie Corps d'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2
Désalignement latéral admissible(mm) 0.02 Désalignement angulaire admissible(deg) 1 Ressorts plats Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique