Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | d1 (d) (Ø) | d2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale L (LL) (mm) | Couple admissible (N•m) | Déplacement axial (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 14 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 15 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 16 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 17 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 18 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 19 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 20 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 22 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 24 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 25 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 28 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 30 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 32 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 14 | 35 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 15 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 16 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 17 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 18 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 19 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 20 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 22 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 24 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 25 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 28 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 30 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 32 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 35 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 16 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 17 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 18 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 19 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 20 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 22 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 24 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 25 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 28 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 30 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 32 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 35 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 17 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 18 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 19 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 20 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 22 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 24 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 25 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 28 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 30 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 32 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 35 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 18 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 19 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 20 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 22 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
81.60 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 24 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 25 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 28 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 30 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 32 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 35 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4.01X10-4 |
Loading...
Type | Raccord d'arbre à ressorts de précision | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Caractéristique | Couple élevé / Haute précision | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
Catégorie | Corps d'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 10000 | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 |
Désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 | Ressorts plats | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
d1 (d)(Ø)
d2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale L (LL)(mm)
Couple admissible(N•m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles