• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Feuille de caoutchouc respectant l'environnement KGS

Feuille de caoutchouc respectant l'environnement KGS

Multipurpose rubber sheet with excellent oil resistance, heat resistance, and weatherability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGS002
KGS003
KGS004
KGS006
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Épaisseur
(mm)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)

5.64 €

5 jours 1200200

9.59 €

4 jours 1300300

4.50 €

5 jours 3100100

13.23 €

5 jours 3300300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc Qualité, type Caoutchouc synthétique spécial Avec ou sans adhésif Sans joint
Couleur Noir

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique