• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouton antique TW-212

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TW-212

Référence pièce
TW-212
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.88 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Bouton Matériau Zinc moulé sous pression Couleur Cuivre antique
Taille(mm) 28×19×9 Longueur(mm) 20 Diamètre de vis(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Bouton antique TW-212, le numéro d'article est le suivant: TW-212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TW-212.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique