Bouton à usage domestique en laiton BH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-918
BH-919
BH-920
BH-921
BH-922
BH-923
BH-924
BH-925
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Taille
(mm)

4.75 €

5 jours Ambre22×13×21

5.15 €

5 jours GB22×13×21

4.75 €

5 jours SG22×13×21

5.15 €

5 jours Blanc22×13×21

5.15 €

5 jours Ambre30×15×23

5.54 €

5 jours GB30×15×23

5.15 €

5 jours SG30×15×23

5.70 €

4 jours Blanc30×15×23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Bouton Matériau Laiton Taille de vis(mm) Bombée ISO M4×35
Longueur(mm) 35 Diamètre de vis(mm) 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique