• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 13:30 (CET) 18/11/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouton ABS blanc TW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TW-031
TW-032
TW-033
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille
(mm)

1.57 €

5 jours 19×32×19

1.56 €

5 jours 33×24×18

1.76 €

5 jours 32×33×17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Bouton Matériau Plastique ABS Taille de vis(mm) 32
Diamètre de vis(mm) 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique