Bouton en chrome PC BH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-911

Référence pièce
BH-911
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.86 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Bouton Matériau Plastique ABS Couleur Marron
Taille(mm) 30×21×14 Taille de vis(mm) Bombée ISO M4×25 Longueur(mm) 25
Diamètre de vis(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Bouton en chrome PC BH, le numéro d'article est le suivant: BH-911.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-911.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique