• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouton étoile PC BH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-901
BH-902
BH-903
BH-904
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Taille
(mm)

2.18 €

4 jours Noir22×19×19

2.02 €

5 jours Blanc22×19×19

2.64 €

4 jours Chêne35×25×24

2.68 €

5 jours Chêne45×25×30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Bouton Matériau Plastique ABS Taille de vis(mm) Bombée ISO M4×25
Longueur(mm) 25 Diamètre de vis(mm) 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique